ミラー (高さ 80MM) SMA 80
品番:101150262

注文データ
製品タイプの説明ミラー (高さ 80MM) SMA 80
部品番号(注文番号)101150262
EAN(欧州部品番号)4030661155203
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-27-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002549
ETIM番号、バージョン6.0EC002549
一般データ
総重量300g
機械的データ - 寸法
幅120mm
高さ80mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/05 02:34