A-K12P-M23-S-G-10M-GY-1-X-X-1-2568/2965
品番:103007354

製品詳細
- 接続ケーブル
- 12芯
注文データ
製品タイプの説明A-K12P-M23-S-G-10M-GY-1-X-X-1-2568/2965
部品番号(注文番号)103007354
EAN(欧州部品番号)4030661447049
eCl@ss番号、バージョン12.027-06-03-11
eCl@ss番号、バージョン11.027-06-03-11
eCl@ss番号、バージョン9.027-06-03-11
ETIM番号、バージョン7.0EC001855
ETIM番号、バージョン6.0EC001855
一般データ
バージョンストレート
総重量1,780g
一般データ - 仕様
ケーブルドラッグチェーンは適切Yes
ケーブルワイヤーの数12
機械的データ
締付トルク、最大1Nm
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ10m
ケーブルワイヤーの数12
ワイヤー断面積0.75mm²
ケーブル径9.9mm
曲げ半径 (固定)4x Ø-ケーブル
曲げ半径 (繰り返し)10x Ø-ケーブル
ケーブルマントルの色Grey
Mechanical data - connector side A
コネクタータイプFemale connector
デザインstraight
コネクタのコード化A
コネクターのラッチScrew locking
グランドの材質Metal, CuZn, nickel-plated
ハンドルの材質Metall, CuZn chromated
ハンドルの色Chromium-plated
環境条件
保護等級IPIP66IP67
周囲温度 (コネクター)-20 ... +130 °C
周囲温度、(固定)-40 ... +80 °C
使用周囲温度 (移動)-15 ... +70 °C
使用周囲温度(ドラッグチェーン)-5 ... +70 °C
電気的データ
熱試験電流7A
定格動作電圧60VAC
定格動作電圧60VDC
動作電流7,000mA
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/20 21:54