A-K4P-M12-S-G-2M-BK-2-X-A-4-69
品番:103010891

製品詳細
- 接続ケーブル
- 4芯
注文データ
製品タイプの説明A-K4P-M12-S-G-2M-BK-2-X-A-4-69
部品番号(注文番号)103010891
EAN(欧州部品番号)4030661474618
eCl@ss番号、バージョン12.027-06-03-11
eCl@ss番号、バージョン11.027-06-03-11
eCl@ss番号、バージョン9.027-06-03-11
ETIM番号、バージョン7.0EC001855
ETIM番号、バージョン6.0EC001855
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 61076-2-101
総重量74g
一般データ - 仕様
ハロゲンフリーYes
ケーブルドラッグチェーンは適切Yes
ケーブルワイヤーの数4
機械的データ
締付トルク、最大1Nm
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ2m
ケーブルワイヤーの数4
ワイヤー断面積0.34mm²
ケーブル径4.7mm
曲げ半径 (固定)5x Ø-ケーブル
曲げ半径 (繰り返し)10x Ø-ケーブル
ケーブルマントルの色Black
ケーブルマントルの材質PUR
Mechanical data - connector side A
コネクタータイプFemale connector, M12
デザインstraight
コネクタのコード化A
コネクターのラッチScrew locking
グランドの材質Metal, CuZn, nickel-plated
ハンドルの材質Plastic, TPU
ハンドルの色Black
機械的データ - 寸法
ISOネジの直径M12
環境条件
保護等級IPIP65IP67IP69
周囲温度 (コネクター)-30 ... +90 °C
周囲温度、(固定)-50 ... +90 °C
使用周囲温度 (移動)-30 ... +90 °C
使用周囲温度(ドラッグチェーン)-25 ... +60 °C
電気的データ
熱試験電流4A
定格動作電圧250VAC
動作電流4,000mA
ピン配列
ピン 1Brown
ピン 2White
ピン 3Blue
ピン 4Black
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/21 04:45