A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
品番:101210560

製品詳細
- 5 m
- 接続ケーブル
- 8芯
注文データ
製品タイプの説明A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
部品番号(注文番号)101210560
EAN(欧州部品番号)4030661387246
eCl@ss番号、バージョン12.027-06-03-11
eCl@ss番号、バージョン11.027-06-03-11
eCl@ss番号、バージョン9.027-06-03-11
ETIM番号、バージョン7.0EC001855
ETIM番号、バージョン6.0EC001855
一般データ
規格EN IEC 61076-2-101
総重量260g
一般データ - 仕様
ケーブルドラッグチェーンは適切Yes
ケーブルワイヤーの数8
機械的データ
締付トルク、最大0.4Nm
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ5m
ケーブルワイヤーの数8
ワイヤー断面積0.21mm²
ケーブル径5.7mm
曲げ半径 (固定)5x Ø-ケーブル
曲げ半径 (繰り返し)10x Ø-ケーブル
ケーブルマントルの色Black
ケーブルマントルの材質PVC
Mechanical data - connector side A
コネクタータイプFemale connector, M12
デザインstraight
コネクタのコード化A
コネクターのラッチScrew locking
グランドの材質Metal, V4A
ハンドルの材質Plastic, TPU
ハンドルの色Black
環境条件
保護等級IPIP65IP67IP69K
周囲温度 (コネクター)-25 ... +90 °C
周囲温度、(固定)-30 ... +105 °C
使用周囲温度 (移動)-10 ... +105 °C
電気的データ
熱試験電流2A
定格動作電圧30VAC
定格動作電圧30VDC
動作電流2,000mA
ピン配列
ピン 1Brown
ピン 2White
ピン 3Blue
ピン 4Black
ピン 5Grey
ピン 6violet
ピン 7red
ピン 8Pink
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/10 17:13