ACC-700-RZ173I
品番:103005863

製品詳細
- 反対電流保持用
注文データ
製品タイプの説明ACC-700-RZ173I
部品番号(注文番号)103005863
EAN(欧州部品番号)4030661439747
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
材質鋼
総重量103g
機械的データ - 寸法
長さ116mm
直径23mm
アクセサリー
推奨(製品の組み合わせ)TQ 700ZQ 700
Note
注記 (一般)Only for TQ 900 / ZQ 900
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/21 03:27