ACC-AZM400-BOW-4M-6M
品番:103015308

製品詳細
- ワイヤーロープを介したリモートリリース
- 緊急脱出又は緊急解除として使用可能
- シース鋼コアの長さ: 4 m
- 全長: 6 m
注文データ
製品タイプの説明ACC-AZM400-BOW-4M-6M
部品番号(注文番号)103015308
EAN(欧州部品番号)4030661504001
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
総重量277g
機械的データ - 寸法
長さ52mm
幅40mm
高さ15mm
被覆スチールコアの長さ4m
Bowdenケーブルの長さ6m
納入品目
納入時同梱Note: The Bowden cable release is an accessory that can be used in connection with the solenoid interlock AZM400Z-...-BOW.The solenoid interlock is not included in delivery.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/25 13:21