ACC-BPL-M20-MS
品番:103006009

製品詳細
- M20
- 金属板
注文データ
製品タイプの説明ACC-BPL-M20-MS
部品番号(注文番号)103006009
EAN(欧州部品番号)4030661439761
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
材質ニッケルめっき真鍮
総重量12g
機械的データ
ナットの締付トルク、最大8Nm
機械的データ - 寸法
ねじの長さ15.8mm
ねじのタッピングの長さ5.3mm
ねじ直径30.5mm
直径、ピッチ表示のあるメートル法ISOネジM20 x 1.5
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/30 04:01