ACC-CGLD-AV-E2-M20-4
品番:103032141

注文データ
製品タイプの説明ACC-CGLD-AV-E2-M20-4
部品番号(注文番号)103032141
EAN(欧州部品番号)4030661527604
eCl@ss番号、バージョン12.027-14-08-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-14-44-34
eCl@ss番号、バージョン9.027-14-44-34
ETIM番号、バージョン7.0EC000441
ETIM番号、バージョン6.0EC000441
一般データ
材質Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
総重量10g
機械的データ - 寸法
直径22.5mm
ねじのタッピングの長さ11mm
直径、ピッチ表示のあるメートル法ISOネジM20 x 1.5
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/25 20:35