ACC-CGLD-AV-E4-M20
品番:103032142

注文データ
製品タイプの説明ACC-CGLD-AV-E4-M20
部品番号(注文番号)103032142
EAN(欧州部品番号)4030661527611
eCl@ss番号、バージョン12.027-14-08-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-14-44-34
eCl@ss番号、バージョン9.027-14-44-34
ETIM番号、バージョン7.0EC000441
ETIM番号、バージョン6.0EC000441
一般データ
材質樹脂
総重量14g
機械的データ - 寸法
ねじのタッピングの長さ6mm
直径、ピッチ表示のあるメートル法ISOネジM20 x 1.5
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/14 10:29