ACC-CGLD-M20-P
品番:103006013

製品詳細
- ケーブルグラント M20
- プラスティック製
注文データ
製品タイプの説明ACC-CGLD-M20-P
部品番号(注文番号)103006013
EAN(欧州部品番号)4030661439792
eCl@ss番号、バージョン12.027-14-08-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-14-44-34
eCl@ss番号、バージョン9.027-14-44-34
ETIM番号、バージョン7.0EC000441
ETIM番号、バージョン6.0EC000441
一般データ
材質Polyamide PA
総重量10g
機械的データ
ナットの締付トルク、最大4.5Nm
機械的データ - 電気機械式
認定ケーブル断面積、最小6mm
認定ケーブル断面積, 最大12mm
機械的データ - 寸法
ねじの長さ36.5mm
ねじのタッピングの長さ9mm
ねじ直径26.4mm
直径、ピッチ表示のあるメートル法ISOネジM20 x 1.5
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/13 21:18