ACC-CLP-M12-10PCS
品番:103052312

製品詳細
- Safety clip for the socket side of sensor/actuator cables with M12 plug connector, for knurls with diameter: 15 mm or for hexagon with width across flats 14 mm
注文データ
製品タイプの説明ACC-CLP-M12-10PCS
部品番号(注文番号)103052312
EAN(欧州部品番号)4030661632247
一般データ
材質樹脂
機械的データ
インストール手順Locking clip for the socket side of sensor/actuator cables with M12 connector and M12 connectors for assembly, for knurl diameter: 15 mm or for Allen key with a wrench size of 14 mm, prevents the disconnection of plug-in connections without tools
環境条件
使用周囲温度-40 ... +90 °C
保管および輸送温度-40 ... +105 °C
納入品目
納入時同梱10 pcs locking clip
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/20 19:48