ACC-CQL-4MM
品番:103040978

製品詳細
- Quick link
- Connection between wire rope and emergency exit tab
注文データ
製品タイプの説明ACC-CQL-4MM
部品番号(注文番号)103040978
eCl@ss番号、バージョン12.023-13-01-02
eCl@ss番号、バージョン11.023-13-01-02
eCl@ss番号、バージョン9.023-13-01-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002371
ETIM番号、バージョン6.0EC002371
一般データ
材質ステンレス鋼
総重量12g
機械的データ - 寸法
長さ40mm
幅20mm
高さ4mm
直径4mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/29 15:42