ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS
品番:103031499

注文データ
製品タイプの説明ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS
部品番号(注文番号)103031499
EAN(欧州部品番号)4030661541914
eCl@ss番号、バージョン12.027-14-08-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-14-44-34
eCl@ss番号、バージョン9.027-14-44-34
ETIM番号、バージョン7.0EC000441
ETIM番号、バージョン6.0EC000441
一般データ
材質ステンレス鋼
総重量652g
機械的データ
ローラー材質真鍮
機械的データ - 寸法
直径穴24mm
ねじの長さ120mm
ねじのタッピングの長さ70mm
直径、ピッチ表示のあるメートル法ISOネジM10
納入品目
取付材料の納入品目ナット付きアイボルト
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/20 04:05