ACC-IFL-MOCL-H4
品番:101103610

製品詳細
- シリンダー型近接スイッチの容易な取り付け用 Ø 4 mm
注文データ
製品タイプの説明ACC-IFL-MOCL-H4
部品番号(注文番号)101103610
EAN(欧州部品番号)4030661684789
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-40-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-92
ETIM番号、バージョン7.0EC000127
ETIM番号、バージョン6.0EC000127
一般データ
固定端子の材質熱可塑性樹脂性
総重量4g
機械的データ - 寸法
幅17mm
高さ12mm
深さ21mm
取り付けクランプの直径4mm
取り付けクランプの直径M4
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/30 08:02