ACC-NRS-M5X12-CSS-2PCS
品番:103051931

注文データ
製品タイプの説明ACC-NRS-M5X12-CSS-2PCS
部品番号(注文番号)103051931
EAN(欧州部品番号)4030661631578
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
材質亜鉛メッキされた金属
総重量5g
機械的データ
固定ネジの種類 M5X12
注意 (固定ネジの種類)ネジは予期せぬゆるみ(振動など)に対し固定しなくてはいけません このため、ネジ緩み止め剤の使用をお勧めします。
スクリューヘッドのタイプ一方向スロット付き皿ネジ
プロパティクラス8.8
納入品目
取付材料の納入品目2x 安全ネジ
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/25 17:12