ACC-PE-DIN-RAIL-HOLDER
品番:103063557

製品詳細
- DIN rail holder for Port-Extender
注文データ
製品タイプの説明ACC-PE-DIN-RAIL-HOLDER
部品番号(注文番号)103063557
EAN(欧州部品番号)8905236114984
eCl@ss番号、バージョン12.027-24-26-91
eCl@ss番号、バージョン11.027-24-26-91
eCl@ss番号、バージョン9.027-24-26-91
ETIM番号、バージョン7.0EC001604
ETIM番号、バージョン6.0EC001604
一般データ
総重量27g
機械的データ
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
固定ネジの種類 6x 35 x 8 WN 5451
取り付けネジの締め付けトルク1.3Nm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/20 07:26