ACC-PFB-SFB-VWIN-SCR
品番:103041447

製品詳細
- ネジ付き覗き窓
注文データ
製品タイプの説明ACC-PFB-SFB-VWIN-SCR
部品番号(注文番号)103041447
EAN(欧州部品番号)4030661556918
eCl@ss番号、バージョン12.027-24-26-91
eCl@ss番号、バージョン11.027-24-26-91
eCl@ss番号、バージョン9.027-24-26-91
ETIM番号、バージョン7.0EC001604
ETIM番号、バージョン6.0EC001604
一般データ
ビューウィンドウの材質Polyamide PACM 12
総重量6g
機械的データ
固定ネジの種類、ビューイングウィンドウ2x TX10 (Torx)
表示ウィンドウ取り付けネジの締め付けトルク、最大0.6Nm
納入品目
納入時同梱ネジ付き覗き窓
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/01 05:35