ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
品番:101203569

製品詳細
- 該当 ワイヤーロープ Ø 3 mm
注文データ
製品タイプの説明ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
部品番号(注文番号)101203569
EAN(欧州部品番号)4030661367576
eCl@ss番号、バージョン12.023-13-01-03
eCl@ss番号、バージョン11.023-13-01-03
eCl@ss番号、バージョン9.023-13-01-03
ETIM番号、バージョン7.0EC011135
ETIM番号、バージョン6.0EC011590
一般データ
材質ステンレス鋼 NIRO
総重量20g
機械的データ - 寸法
異なる線径の機械的クリップ4mm
Note
注記 (一般)Parts in accordance with image. Dimensional and design deviations reserved!
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/01 06:29