ACC RSS 36-SK
品番:101215048

製品詳細
- 取付面洗浄軽減用距離スタンド(約3mm)としての取付穴の密閉用
- ネジ固定の無効化防止にも適しています。
注文データ
製品タイプの説明ACC RSS 36-SK
部品番号(注文番号)101215048
EAN(欧州部品番号)4030661414720
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
総重量63g
納入品目
取付材料の納入品目プラグ8個とワッシャー4個
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/12 07:32