ACC-SFB-EARTH-STRAP-100MM
品番:103041446

製品詳細
- アースストラップ完成
注文データ
製品タイプの説明ACC-SFB-EARTH-STRAP-100MM
部品番号(注文番号)103041446
EAN(欧州部品番号)4030661556901
eCl@ss番号、バージョン12.027-24-26-91
eCl@ss番号、バージョン11.027-24-26-91
eCl@ss番号、バージョン9.027-24-26-91
ETIM番号、バージョン7.0EC001604
ETIM番号、バージョン6.0EC001604
一般データ
総重量18g
機械的データ
固定ネジの種類 M4X8
固定ネジの最大締付けトルク,1.4Nm
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ0.1m
ケーブルワイヤーの数1
ワイヤー断面積6mm²
納入品目
納入時同梱アースストラップコンプリート
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/23 15:55