ACC-TBLE-RVA
品番:103031494

注文データ
製品タイプの説明ACC-TBLE-RVA
部品番号(注文番号)103031494
EAN(欧州部品番号)4030661539799
eCl@ss番号、バージョン12.023-13-01-90
eCl@ss番号、バージョン11.023-13-01-90
eCl@ss番号、バージョン9.023-13-01-90
ETIM番号、バージョン7.0EC002371
ETIM番号、バージョン6.0EC002371
一般データ
材質ステンレス鋼
総重量133g
機械的データ
ローラー材質真鍮
機械的データ - 寸法
直径、ピッチ表示のあるメートル法ISOネジM8
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/12 17:53