ADP55.3SW
品番:101054132
アーカイブ

注文データ
製品タイプの説明ADP55.3SW
部品番号(注文番号)101054132
EAN(欧州部品番号)4030661605951
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-12
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-12
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-12
ETIM番号、バージョン7.0EC001038
ETIM番号、バージョン6.0EC001038
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
バージョンラッチ機能付き押しボタン - 前面取付
デザインRound
シールタイプForm seals
操作部分の材質樹脂
フロントリングの材質樹脂
動作エレメントの色黒
フロントリングの色黒
総重量39g
一般データ - 仕様
取り付けフランジNo
調査可能 Yes
完全絶縁 Yes
機械的データ
ロック解除なし
作動ストローク4mm
作動力, 約10.5N
取り付け中央のナット
ねじの締付トルク1Nm
機械的データ - 寸法
高さ36mm
注記 (取り付け深さ)Depth behind front panel including one contact element
総直径55mm
アクチュエーターヘッドの直径55mm
フロントリングの直径49mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔70 x 70mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +60 °C
耐衝撃30 g / 18 ms
耐振動20 g / 10 ... 150 Hz
電気的データ
最大スイッチング周波数1,200/h
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/19 21:09