ADRR40RT
品番:101030271
アーカイブ

注文データ
製品タイプの説明ADRR40RT
部品番号(注文番号)101030271
EAN(欧州部品番号)4030661607290
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-12
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-12
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-12
ETIM番号、バージョン7.0EC001038
ETIM番号、バージョン6.0EC001038
一般データ
規格EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
バージョン非常停止スイッチ
デザインマッシュルーム
操作部分の材質樹脂
フロントリングの材質樹脂
製品の色レッド/イエロー
ハウジングの上部の色赤
ハウジングの下部の色 黄
ブラケットの色黄
フロントリングの色黄
総重量43g
一般データ - 仕様
非常停止ボタンYes
安全機能Yes
一体型スナップアクション機構Yes
外部スナップ機構Yes
ラッチング Yes
完全絶縁 Yes
機械的データ
ロック解除with
ラッチング ポジションright - left
機械寿命, 最小100,000操作
作動ストローク4mm
作動力, 約2N
取り付け中央のナット
ねじの締付トルク1Nm
機械的データ - 寸法
高さ37.8mm
注記 (取り付け深さ)Depth behind front panel including one contact element
総直径40mm
アクチュエーターヘッドの直径40mm
フロントリングの直径29mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔65 x 65mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-30 ... +60 °C
耐衝撃50 g
電気的データ
最大スイッチング周波数10,000/h
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/19 23:41