ADTRT
品番:101031592
アーカイブ

製品詳細
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
- 用語可塑性指揮制御装置
- モジュラーシステム 接点およびライト端子エレメント
- 人間工学に基づいた設計
注文データ
製品タイプの説明ADTRT
部品番号(注文番号)101031592
EAN(欧州部品番号)4030661606491
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
バージョン押しボタン
デザインRound感圧
取り付け条件(機械式)任意に
操作部分の材質樹脂
ドームの材質樹脂
フロントリングの材質樹脂
動作エレメントの色赤
フロントリングの色黒
総重量12g
一般データ - 仕様
取り付けフランジYes
調査可能 Yes
完全絶縁 Yes
接点エレメント数、最大3
機械的データ
ロック解除なし
機械寿命, 最小5,000,000操作
機械的寿命、コマンド機器5,000,000操作
作動ストローク4mm
作動力, 約9N
取り付け中央のナット
ねじの締付トルク1Nm
押しボタンの代表的な作動力1.5N
機械的データ - 寸法
高さ10.5mm
取付高さ10.3mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
総直径29mm
タッチ面の直径23mm
フロントリングの直径29mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔50 x 50mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-30 ... +60 °C
耐衝撃50 g
耐振動20 g / 10 ... 150 Hz
電気的データ
最大スイッチング周波数1,000/h
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/14 06:36