AES 1102.4 42 VAC
品番:101126152

製品詳細
- BNSシリーズのセーフティ磁気センサの監視
- 1 安全出力, STOP 0
注文データ
製品タイプの説明AES 1102.4 42 VAC
部品番号(注文番号)101126152
EAN(欧州部品番号)4030661058962
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
認証
証明書cULus
一般データ
規格BG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
環境ストレスBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き
総重量160g
一般データ - 仕様
断線検出 Yes
自動リセット機能Yes
供給電圧切断後のリセット Yes
一体型システム診断、状態 Yes
LEDの数1
NC接点の数4
NO接点の数2
安全接点数1
安全性評価
規定EN IEC 61508EN ISO 13849-1
停止カテゴリー0
安全性評価 - リレー出力
パフォーマンスレベル、最大c
カテゴリー1
PFH1.14 x 10⁻⁶/h
注意for max. 50,000 switching cycles/year and max. 80% contact load
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合1
ミッションタイム 20年
機械的データ
機械寿命, 最小3,000,000操作
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
配線表示IEC/EN 60947-1
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
クリップの締付トルク0.6Nm
使用可能ケーブルソリッド単線柔軟な
端子(機械)Screw terminals
機械的データ - 寸法
幅22.5mm
高さ75mm
深さ110mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
取付領域の保護等級IP54
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度+0 ... +55 °C
保管および輸送温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm、± 15 %
耐衝撃30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ
周波数範囲50Hz60Hz
熱試験電流4A
定格動作電圧42VAC
制御用定格AC電圧、50 Hz、最小35.7VAC
定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大46.2VAC
制御用定格AC電圧、60 Hz、最小35.7VAC
定格制御電圧 AC 60 Hzにて、最大46.2VAC
消費電力2.4W
接点抵抗, 最大0.1Ω
注意(接点抵抗)新しい状態で
停電時の遮断遅延、通常80ms
「非常停止」時の遮断遅延、通常20ms
自動リセット時の立ち上がり遅延、通常100ms
リセット時の立ち上がり遅延、通常20ms
接点材質、電気的AgCdO
電気的データ - 安全リレー出力
電圧, 使用カテゴリー AC-15250VAC
電流、使用カテゴリー AC-151.5A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-131A
開閉容量、最小10VDC
開閉容量、最小10mA
開閉容量、最大250VAC
開閉容量、最大8A
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大40Ω
電気的データ - デジタル出力
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.1A
電気的データ - リレー出力 (補助接点)
開閉容量、最大24VDC
開閉容量、最大2A
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
状態表示
表示された操作状況Authorised operation
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ガードシステムセーフティセンサー
Note
注記 (一般)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
回路例
注記 (配線図)Monitoring a number of guard doors using magnetic safety sensors BNS rangeThe wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition.To secure one or a number of guard doors up to PL c and Category 1
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/24 14:59