AES 1136
品番:101170038

製品詳細
- BNSシリーズのセーフティ磁気センサの監視
- 1 安全出力, STOP 0
- 2 補助出力
注文データ
注記 (配信容量)Phased-out product
製品タイプの説明AES 1136
部品番号(注文番号)101170038
EAN(欧州部品番号)4030661296937
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
注意生産終了製品
認証
証明書cULus
一般データ
規格BG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
環境ストレスBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き
総重量155g
一般データ - 仕様
断線検出 Yes
短絡監視Yes
自動リセット機能Yes
スタートテストYes
地絡検出Yes
一体型システム診断、状態 Yes
LEDの数1
NC接点の数2
NO接点の数1
数、信号機能付き遅延のない半導体出力の数2
安全接点数1
信号出力数2
安全性評価
規定EN IEC 61508EN ISO 13849-1
停止カテゴリー0
安全性評価 - リレー出力
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
PFH1.00 x 10⁻⁷/h
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合2
ミッションタイム 20年
機械的データ
機械寿命, 最小20,000,000操作
取り付けEN 60715に基づくDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
配線表示IEC/EN 60947-1
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
クリップの締付トルク0.6Nm
使用可能ケーブルソリッド単線柔軟な
端子(機械)Screw terminals
機械的データ - 寸法
幅22.5mm
高さ100mm
深さ121mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
取付領域の保護等級IP54
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度+0 ... +55 °C
保管および輸送温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm、± 15 %
耐衝撃30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ
周波数範囲50Hz60Hz
動作電圧24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
リップル電圧10%
熱試験電流6A
定格動作電圧24VAC
定格動作電圧24VDC
制御用定格AC電圧、50 Hz、最小20.4VAC
定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大26.4VAC
制御用定格AC電圧、60 Hz、最小20.4VAC
定格制御電圧 AC 60 Hzにて、最大26.4VAC
DC最小で制御するための定格AC電圧20.4VDC
定格制御電圧 DCにて、最大28.8VDC
消費電力5W
接点抵抗, 最大0.1Ω
注意(接点抵抗)新しい状態で
停電時の遮断遅延、通常80ms
「非常停止」時の遮断遅延、通常20ms
自動リセット時の立ち上がり遅延、通常100ms
リセット時の立ち上がり遅延、通常20ms
接点材質、電気的Ag-Ni 10および0.2 µm 金メッキ
電気的データ - 安全リレー出力
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-156A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-136A
開閉容量、最小10VDC
開閉容量、最小10mA
開閉容量、最大250VAC
開閉容量、最大8A
電気的データ - デジタル入力
入力信号, HIGH信号 "1"10 … 30 VDC
入力信号、LOW信号 "0"0 … 2 VDC
配線抵抗, 最大40Ω
電気的データ - デジタル出力
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.1A
電気的データ - リレー出力 (補助接点)
開閉容量、最大24VDC
開閉容量、最大2A
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
Integral system diagnosis (ISD)
注記 (ISD -故障)The following faults are registered by the safety monitoring modules and indicated by ISD.
故障Cross-wire or short-circuit monitoring of the switch connectionsFailure of door contacts to open or closeFailure of the safety relay to pull-in or drop-outFault on the input circuits or the relay control circuits of the safety monitoring moduleInterruption of the switch connections
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ガードシステムセーフティセンサー
Note
注記 (一般)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
回路例
注記 (配線図)Expansion of enable delay time: The enable delay time can be increased from 0.1 s to 1.0 s by changing the position of a jumper link connection under the cover of the unit.If one or two external relays or contactors are used to switch the load, the system can then only be classified in Category 3 to EN ISO 13849-1, if exclusion of the fault “Failure of the external contactors” can be substantiated and is documented, e.g. byModification for 2 NC contacts: The safety monitoring module can be modified to monitor two NC contacts by bridging the terminals A1 and X1. In this configuration, the short-circuit detection becomes inoperative.Monitoring 1 guard door(s), each with a magnetic safety sensor of the BNS rangeThe ISD tables (Intergral System Diagnostics) for analysis of the fault indications and their causes are shown in the appendix.The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition.To secure a guard door up to PL d and Category 3
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/22 19:02