AES 9107
品番:101153270

注文データ
製品タイプの説明AES 9107
部品番号(注文番号)101153270
EAN(欧州部品番号)4030661168777
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
一般データ
規格EN 81-20EN 81-50EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、換気口付き
総重量460g
一般データ - 仕様
断線検出 Yes
地絡検出Yes
NC接点の数1
NO接点の数1
安全接点数1
安全性評価
規定EN IEC 61508EN ISO 13849-1
停止カテゴリー0
安全性評価 - リレー出力
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
PFH1.00 x 10⁻⁷/h
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合2
ミッションタイム 20年
機械的データ
機械寿命, 最小20,000,000操作
機械的データ - 電気機械式
配線表示IEC/EN 60947-1
接続ケージクランプ式単線 / 撚線
ケーブル断面積、最小0.25 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
機械的データ - 寸法
幅160mm
高さ80mm
深さ60mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP65
使用周囲温度+0 ... +65 °C
保管および輸送温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm、± 15 %
耐衝撃30 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ
動作電圧24 VDC -15 % / +15 %
リップル電圧10%
熱試験電流2A
定格動作電圧24VDC
DC最小で制御するための定格AC電圧20.4VDC
定格制御電圧 DCにて、最大27.6VDC
消費電力2.4W
接点抵抗, 最大0.1Ω
注意(接点抵抗)新しい状態で
電気的データ - 安全リレー出力
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-152A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-132A
開閉容量、最小10VDC
開閉容量、最小10mA
開閉容量、最大250VAC
開閉容量、最大2A
電気的データ - デジタル入力
配線抵抗, 最大40Ω
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
その他のデータ
注意 (アプリケーション)ガードシステムセーフティセンサー
Note
注記 (一般)Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/22 02:47