AF02
品番:101030065
アーカイブ

注文データ
製品タイプの説明AF02
部品番号(注文番号)101030065
EAN(欧州部品番号)4030661607368
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
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
総重量10g
一般データ - 仕様
NO接点の数1
機械的データ
インストール手順差込可能
機械寿命, 最小5,000,000操作
接点の開き2 mm
取付フランジポジション 123
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小0.5 mm², 単線0.5 mm², 撚線
ケーブル断面積, 最大1.5 mm², 撚線2.5 mm², 単線
注記導体フェルールを含むすべての表示
クリップの締付トルク0.8Nm
機械的データ - 寸法
長さ44mm
幅9mm
高さ25.5mm
環境条件
スイッチルームの保護等級IP40
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-25 ... +60 °C
耐衝撃30 g / 18 ms
耐振動20 g / 10 ... 150 Hz
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui400 V
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流10A
使用カテゴリー AC-15250VAC
使用カテゴリー AC-156A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-133A
スイッチエレメントNO接点
スイッチ原理スローアクション
最大スイッチング周波数1,200/h
接点表示3-4
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/05 19:03