AH 521
品番:101138413

製品詳細
- Adjustable hinge
注文データ
製品タイプの説明AH 521
部品番号(注文番号)101138413
EAN(欧州部品番号)4030661104539
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-10
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-10
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-10
ETIM番号、バージョン7.0EC000221
ETIM番号、バージョン6.0EC000221
一般データ
総重量140g
機械的データ - 寸法
幅34mm
高さ40mm
深さ20mm
納入品目
取付材料の納入品目ISO 7380に準拠した2本のM5 x 20のネジブランキングプラグ位置決めピン
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/10 09:26