AM-T100
品番:103048766

製品詳細
- 飛行時間技術(ToF)
- ソニーDepthSense™テクノロジーによるミリメートル精度の3D奥行き画像
- 最大60fpsの高フレームレート
- 視野角67° x 51
- 最大6m
- 3Dモニタリングエリアを簡単に設定できるソフトウェア
- 製造工程、ロジスティクス、ロボット工学での使用
- 標準化されたGenICamデータインターフェース
- さまざまな環境条件や取り付け条件に最適に適応
注文データ
製品タイプの説明AM-T100
部品番号(注文番号)103048766
EAN(欧州部品番号)4030661621302
eCl@ss番号、バージョン12.027-39-03-04
eCl@ss番号、バージョン11.027-39-03-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-39-03-04
ETIM番号、バージョン7.0EC001511
ETIM番号、バージョン6.0EC001511
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN 61326-1EN IEC 60825-1
センサートポロジーiTOF
CPUDual Cortex-A53 1.2 GHz
解像度640 x 480 Pixel
総重量565g
機械的データ
範囲, 保護領域, 最大6m
注記対象物のレミッション特性にもよるが、最大30mの飛距離を達成することができる
レーザーダイオードの波長850nm
距離だ 解像度1mm
画角67° x 51°
精度、最大1%
機械的データ - 電気機械式
接続XコードM12イーサネット・コネクターコネクター、M12、8芯、Aコード化
環境条件
保護等級IPIP67
注記両方のプラグ接続が閉じている場合。
使用周囲温度+0 ... +45 °C
注記カメラは、30分間のウォームアップ後、-20℃の温度から操作できます。
保管および輸送温度-20 ... +85 °C
レーザークラス1
電気的データ
動作電圧24 VDC -10 % / +10 % (PoE: IEEE802.3bt)
定格動作電圧24VDC
消費電力15W
消費電力、最大40W
フレームレート60Hz
露光時間1 µs - 1 ms
電気的データ - 通信プロトコル
転送速度10/100/1000 Mbps EthernetGigE Vision 2.0 Compliant
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/03 22:41