AMLRT
品番:101031180
アーカイブ

製品詳細
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
- 用語可塑性指揮制御装置
- モジュラーシステム 接点およびライト端子エレメント
- 人間工学に基づいた設計
注文データ
製品タイプの説明AMLRT
部品番号(注文番号)101031180
EAN(欧州部品番号)4030661606859
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
バージョン前面取り付け表示灯
デザインFlat domeHigh calotteRound
取り付け条件(機械式)任意に
ドームの材質樹脂
フロントリングの材質樹脂
ドームの色赤
フロントリングの色黒
総重量25g
一般データ - 仕様
照明可能Yes
完全絶縁 Yes
機械的データ
取り付け中央のナット
ねじの締付トルク1Nm
機械的データ - 寸法
高さ10.5mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
総直径29mm
ドームの高さ10.3mm
ドームの直径29mm
フロントリングの直径29mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔50 x 50mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +40 °C
耐衝撃50 g
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/08 18:15