ASHH-1-V30
品番:103001798
アーカイブ

製品詳細
- スレーブのプロフィールは読み出す事が出来ます
- スレーブ接続の短絡及び過負荷保護
- 同梱されているバッテリー充電器
- ASインターフェース Hand-Held, Spec 3.0
- ASインターフェーススレーブのアドレス指定とパラメーター設定
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明ASHH-1-V30
部品番号(注文番号)103001798
EAN(欧州部品番号)4030661425689
eCl@ss番号、バージョン12.019-20-05-02
eCl@ss番号、バージョン11.019-20-05-02
eCl@ss番号、バージョン9.019-20-05-02
ETIM番号、バージョン7.0EC000699
ETIM番号、バージョン6.0EC000699
一般データ
総重量250g
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/14 15:58