ASIC-USB-COM
品番:103002272
アーカイブ

製品詳細
- USB 2.0 > 1 Mbps
- RS 232診断インターフェースを備えた機器用
- USB -CoM (RS232)
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明ASIC-USB-COM
部品番号(注文番号)103002272
EAN(欧州部品番号)4030661425627
eCl@ss番号、バージョン12.027-06-03-24
eCl@ss番号、バージョン11.027-06-03-24
eCl@ss番号、バージョン9.027-06-03-24
ETIM番号、バージョン7.0EC001068
ETIM番号、バージョン6.0EC001068
一般データ
総重量78g
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/10 20:17