ASIM-1SI-C
品番:103001342
アーカイブ

製品詳細
- 無電圧電気接点(NC/NC)に適しています
- パラメーター及びFIDの通知による内蔵された公差短絡検出
-- , 保護構造 IP20
- 2つのデフォルトの出力を持つ安全入力ユニット
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明ASIM-1SI-C
部品番号(注文番号)103001342
EAN(欧州部品番号)4030661425559
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
認証
証明書cULus
一般データ
筐体材質樹脂
総重量106g
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/26 07:07