ASIM-C-M12-4P-2M
品番:103004695

製品詳細
- コンパクトな安全入力ユニット
- 受動結合に統合
- 2つの無電圧NC接点用
- 保護構造 IP67
注文データ
製品タイプの説明ASIM-C-M12-4P-2M
部品番号(注文番号)103004695
EAN(欧州部品番号)4030661441054
eCl@ss番号、バージョン12.027-24-26-04
eCl@ss番号、バージョン11.027-24-26-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-24-26-04
ETIM番号、バージョン7.0EC001599
ETIM番号、バージョン6.0EC001599
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN 50295EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
筐体材質ガラス繊維、熱可塑性樹脂性
応答時間、最大1ms
リスク持続時間、最大5ms
総重量137g
一般データ - 仕様
安全機能Yes
一体型システム診断、状態 Yes
安全性評価
規定EN IEC 62061
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ2m
接続コネクター、M12、4芯、Aコード化
ケーブルの材質Polyurethane PUR
機械的データ - 寸法
幅27.7mm
高さ40.5mm
深さ22mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-20 ... +60 °C
保管および輸送温度-25 ... +80 °C
相対湿度, 最小30%
相対湿度, 最大95%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
耐振動10 ~ 57 Hz、振幅 0.75 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級III
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ - ASインターフェース
定格動作電圧26.5 ... 31.6 VDC (極性反転に対する保護)
消費電流 ASi、最大90mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i バージョン V 3.0
AS-i プロファイル S-0.B.F.0
AS-i 入力、チャンネル 1Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission
AS-i 入力、チャンネル 2Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission
AS-i 出力、DO 0No Function
AS-i 出力、DO 1 ~ DO 3No Function
AS-i パラメータービット、P0Communication monitoring AS-i
AS-i パラメータービット、P1 ~ P3No function
注記 (AS-i パラメータービット)Set the parameter outputs to "1111" (0xF)
AS-i 入力ユニットアドレス0
注記 (AS-i 入力ユニットアドレス)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)(1) green LED (AS-i LED): AS-i supply voltage / Slave address = 0(2) red LED: AS-i communication error / Slave address = 0(3) yellow LED: I1 = Status safety input 1(4) yellow LED: I2 = Status safety input 2(5) LED yellow: -
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/20 22:00