ASIO-8I-8O-S
品番:103006545
アーカイブ

製品詳細
- 8 ,
- 浮動接点で使用可能
- 半導体出力に適します
- 8 ,
- 8 半導体出力 24 VDC / 0,7 A
- シングル - スレーブAS-iアドレスが2つ必要
- 保護構造 IP20
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明ASIO-8I-8O-S
部品番号(注文番号)103006545
EAN(欧州部品番号)4030661441788
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
認証
証明書cULus
一般データ
総重量184g
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/26 04:00