ASIO-8SI-1SO-S
品番:103006544
アーカイブ

製品詳細
- 8 安全入力, 2チャンネル 内蔵
- (NC接点 / NC接点
- セーフティスイッチのOSSD出力に利用可能
- 1 安全出力, 2チャンネル 内蔵
- 1 24 VDC / 0,7 A
- AS-iアドレスの必要なI/Oにのみ使用されるユニット
- ユニットの円滑な交換のための内蔵されたメモリーカード
- 保護構造 IP20
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明ASIO-8SI-1SO-S
部品番号(注文番号)103006544
EAN(欧州部品番号)4030661441511
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
認証
証明書cULus
一般データ
筐体材質樹脂
総重量240g
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/22 15:09