ASLT-200
品番:103001344
アーカイブ

製品詳細
-
-- , 保護構造 IP65
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明ASLT-200
部品番号(注文番号)103001344
EAN(欧州部品番号)4030661425597
eCl@ss番号、バージョン12.027-14-31-13
eCl@ss番号、バージョン11.027-14-31-13
eCl@ss番号、バージョン9.027-14-31-90
ETIM番号、バージョン7.0EC000757
ETIM番号、バージョン6.0EC000757
認証
証明書cULus
一般データ
総重量42g
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/15 16:58