ASM-CD
品番:101161561
アーカイブ

製品詳細
- asimon 3.x
- ソフトウェアasimonは、ASインターフェースセーフティモニタのコンフィギュレーションと立上げのための工具です。
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明ASM-CD
部品番号(注文番号)101161561
EAN(欧州部品番号)4030661195551
eCl@ss番号、バージョン12.027-24-25-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-24-25-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-24-25-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000809
ETIM番号、バージョン6.0EC000809
一般データ
総重量25g
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i バージョン 3.x
納入品目
納入時同梱asimon software package: Configuration and diagnostic-software package with online documentation on CD-ROM: asimon software package: Configuration and diagnostic-software package with online documentation on CD-ROM
Note
注記 (一般)A symbol library, organised by module, and function modules are stored in the safety monitor for linkage of different secure AS interface SaW slaves. When implementing the secure application, the selected functionality is invoked by drag & drop, parametriThe following functions are available with the asimon software: 1. Configuration of different safety devices 2. Configuration of start-modules 3. Configuration logical combinations (AND, OR, RS Flip-Flops) 4. Configuration of the feedback loops 5. Configu
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/07 09:43