ASM E2-R2/R2
品番:101176991
アーカイブ

製品詳細
- 1AS-i回路に対するセーフティモニター, 48
-- : RS232 RJ-45
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明ASM E2-R2/R2
部品番号(注文番号)101176991
EAN(欧州部品番号)4030661307626
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
認証
証明書cULus
一般データ
筐体材質樹脂
総重量410g
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/17 08:48