ASOM-1SO-R2
品番:103001349
アーカイブ

製品詳細
- 診断スレーブ付き安全出力ユニット
- 1 内蔵,
- 3 ,
-- , 保護構造 IP20
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明ASOM-1SO-R2
部品番号(注文番号)103001349
EAN(欧州部品番号)4030661425542
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
認証
証明書cULus
一般データ
筐体材質樹脂
総重量232g
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/30 12:29