ASPC-RJ45
品番:103002270
アーカイブ

製品詳細
- RJ-45
- 該当 ASMM-1M-PB-R2R2 / ASMM-2M-PB-RRSS
- 該当 ASSG-2M-PB-RRSS
- asimon PC-
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明ASPC-RJ45
部品番号(注文番号)103002270
EAN(欧州部品番号)4030661425641
eCl@ss番号、バージョン12.027-14-31-13
eCl@ss番号、バージョン11.027-14-31-13
eCl@ss番号、バージョン9.027-14-31-90
ETIM番号、バージョン7.0EC000757
ETIM番号、バージョン6.0EC000757
一般データ
総重量64g
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/01 12:27