ASPS-1800
品番:103001631
アーカイブ

製品詳細
- 105 … 250 VAC,
- 1,8 A / 40°C と 1,0 A / 55°C
- , 保護構造 IP20
- ASインターフェース 電源
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明ASPS-1800
部品番号(注文番号)103001631
EAN(欧州部品番号)4030661425658
eCl@ss番号、バージョン12.027-24-26-11
eCl@ss番号、バージョン11.027-24-26-11
eCl@ss番号、バージョン9.027-24-26-11
ETIM番号、バージョン7.0EC002583
ETIM番号、バージョン6.0EC002583
認証
証明書cULus
一般データ
筐体材質樹脂
総重量215g
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/25 15:52