ASPS-8000
品番:103001633
アーカイブ

製品詳細
- 115 VAC または 230 VAC,
- 8,0 A / 55°C
- , 保護構造 IP20
- ASインターフェース 電源
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明ASPS-8000
部品番号(注文番号)103001633
EAN(欧州部品番号)4030661425672
eCl@ss番号、バージョン12.027-24-26-11
eCl@ss番号、バージョン11.027-24-26-11
eCl@ss番号、バージョン9.027-24-26-11
ETIM番号、バージョン7.0EC002583
ETIM番号、バージョン6.0EC002583
認証
証明書cULus
一般データ
筐体材質樹脂
総重量1,289g
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/01 06:23