ASS21S12
品番:101031173
アーカイブ

製品詳細
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
- 用語可塑性指揮制御装置
- モジュラーシステム 接点およびライト端子エレメント
- 人間工学に基づいた設計
注文データ
製品タイプの説明ASS21S12
部品番号(注文番号)101031173
EAN(欧州部品番号)4030661606910
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-13
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-13
ETIM番号、バージョン7.0EC000222
ETIM番号、バージョン6.0EC000222
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
バージョン非常停止スイッチ
デザインRound
取り付け条件(機械式)任意に
操作部分の材質樹脂
フロントリングの材質樹脂
フロントリングの色黒
ハンドルの色銀
総重量56g
一般データ - 仕様
一体型スナップアクション機構Yes
調査可能 Yes
ラッチング Yes
完全絶縁 Yes
プランジャーの数1
スイッチ位置の数2
機械的データ
ラッチング ポジション右
機械寿命, 最小100,000操作
スイッチ 角度45°
スイッチ 角度, 右45°
作動ストローク4mm
作動力, 約0.6N
取り付け中央のナット
ねじの締付トルク1Nm
機械的データ - 寸法
高さ48.5mm
フロントリングの直径29mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔50 x 50mm
環境条件
保護等級IPIP40
使用周囲温度-25 ... +60 °C
耐衝撃50 g
電気的データ
最大スイッチング周波数2,000/h
Note
注記 (一般)キー抜け位置 0-I
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/24 03:35