ASSB-2P-FKB-V1
品番:103001620

製品詳細
- ブリッジ 2芯
- 28 mm x 41 mm x 22 mm
- 保護構造 IP67
注文データ
製品タイプの説明ASSB-2P-FKB-V1
部品番号(注文番号)103001620
EAN(欧州部品番号)4030661425733
eCl@ss番号、バージョン12.027-24-26-91
eCl@ss番号、バージョン11.027-24-26-91
eCl@ss番号、バージョン9.027-24-26-91
ETIM番号、バージョン7.0EC001604
ETIM番号、バージョン6.0EC001604
認証
証明書cULus
一般データ
総重量40g
一般データ - 仕様
極数2
機械的データ - 電気機械式
接続ブリッジ
機械的データ - 寸法
幅28mm
高さ41mm
深さ22mm
環境条件
保護等級IPIP67
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/06 21:02