ASSB-4P-2M12-V1
品番:103001617

製品詳細
- 2 M12-,
- 28 mm x 41 mm x 35 mm
- 保護構造 IP67
注文データ
製品タイプの説明ASSB-4P-2M12-V1
部品番号(注文番号)103001617
EAN(欧州部品番号)4030661425726
eCl@ss番号、バージョン12.027-24-26-91
eCl@ss番号、バージョン11.027-24-26-91
eCl@ss番号、バージョン9.027-24-26-91
ETIM番号、バージョン7.0EC001604
ETIM番号、バージョン6.0EC001604
認証
証明書cULus
一般データ
総重量51g
一般データ - 仕様
極数4
機械的データ - 電気機械式
接続2 x M12 コネクターソケット
機械的データ - 寸法
幅28mm
高さ41mm
深さ35mm
環境条件
保護等級IPIP67
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/27 23:15