ASSG-2M-PB-RRSS
品番:103001351
アーカイブ

製品詳細
- 2 ASインターフェース マスター 内蔵
- : PROFIBUS DP 付 PROFIsafe
- , 256
- ;
- : Ethernet RJ-45; Web-Server 内蔵
- , - -
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明ASSG-2M-PB-RRSS
部品番号(注文番号)103001351
EAN(欧州部品番号)4030661425467
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
認証
証明書cULus
一般データ
筐体材質金属フィルム
総重量975g
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/26 23:52