ASSM-2A-HTL
品番:103001353
アーカイブ

製品詳細
- 2 シャフト用安全回転速度モニター
- HTLと24 V発電機が接続可能です
-
-
-
-- シャフト当たり最大 4 安全アドレス
- 複数の監視機能を1つの安全アドレスに組み合わせる事が出来ます
- , 保護構造 IP20
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明ASSM-2A-HTL
部品番号(注文番号)103001353
EAN(欧州部品番号)4030661425580
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-19
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-19
ETIM番号、バージョン7.0EC001449
ETIM番号、バージョン6.0EC001449
認証
証明書cULus
一般データ
筐体材質樹脂
総重量197g
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/12 01:41