ASSM-CC-OW-5M
品番:103006548
アーカイブ

製品詳細
- ケーブルの長さ 5 m
- 安全な速度監視に於けるシャフトエンコーダーへの接続のため
- 速度監視用コネクター
- エンコーダーに接続するためのワイヤーエンドフェルール付きオープンワイヤーエンド
- 2 様々な長さで納入可: 1,5 m, 5 m
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明ASSM-CC-OW-5M
部品番号(注文番号)103006548
EAN(欧州部品番号)4030661441818
eCl@ss番号、バージョン12.027-14-31-13
eCl@ss番号、バージョン11.027-14-31-13
eCl@ss番号、バージョン9.027-14-31-90
ETIM番号、バージョン7.0EC000757
ETIM番号、バージョン6.0EC000757
一般データ
総重量298g
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ5m
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/11 05:42